UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Uhlové brúsky

Odpútajte sa od káblov. Zvládnite aj tie najnáročnejšie úlohy s naším úplne novým radom aku náradia na rezanie, brúsenie a dokončovacie práce.
Čaká vás veľký projekt?

Spoľahnite sa na nové akumulátorové stroje do najnáročnejších podmienok

Tešte sa z každodennej rutiny

Výkonné

Rezanie kovov

Rýchle rezanie výstuže, rúr, tyčí, plechov – aj na ťažko dostupných miestach.
Všestranné

Brúsenie kovov

Povrchová úprava, ktorú váš projekt vyžaduje – od hrubého brúsenia až po jemnú povrchovú úpravu.
Bezprašné

Rezanie betónu

Vykonávajte suché, takmer bezprašné rezy betónu pripojením uhlovej brúsky Hilti k vysávaču Hilti.
Precízne

Brúsenie betónu

Zvládnite povrchovú úpravu betónu bez poškriabania s hrncovými kotúčmi pre vynikajúce výsledky.
Výkonné

Rezanie kovov

Rýchle rezanie výstuže, rúr, tyčí, plechov – aj na ťažko dostupných miestach.
Všestranné

Brúsenie kovov

Povrchová úprava, ktorú váš projekt vyžaduje – od hrubého brúsenia až po jemnú povrchovú úpravu.
Bezprašné

Rezanie betónu

Vykonávajte suché, takmer bezprašné rezy betónu pripojením uhlovej brúsky Hilti k vysávaču Hilti.
Precízne

Brúsenie betónu

Zvládnite povrchovú úpravu betónu bez poškriabania s hrncovými kotúčmi pre vynikajúce výsledky.

    Navrhnuté pre vašu produktivitu a bezpečnosť

    3D aktívna regulácia krútiaceho momentu

    Vylepšená ochrana proti spätnému rázu v akomkoľvek smere (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S)

    SensTech

    Automatické vypnutie stroja po uvoľnení úchopu alebo pri pustení stroja z ruky (modely AG 6D)

    Rýchlobrzda kotúča

    Zastaví kotúč v priebehu sekúnd pre vyššiu bezpečnosť a účinnosť (u všetkých aku a väčšiny sieťových modelov)

    Ergonomický dizajn

    Užšia rukoväť pre väčšie pohodlie a ovládateľnosť

    Na výrobu strojov Hilti je v priemere využitých 28 % recyklovaného materiálu.¹
    Sieťové alebo akumulátorové

    Vyberte si zdroj energie

    Potrebujete voľnosť pohybu na stavbe? Vykonávate ľahké rezanie potrubí alebo drážok? Potrebujete rýchlo rezať výstuž, kov alebo betón? Pripravujete zvary? Naše akumulátorové uhlové brúsky na akumulátorovej platforme Nuron vám poskytnú potrebný výkon aj flexibilitu.

    Akumulátorové

    Koľko práce zvládnete na jedno nabitie*


    Až 37 rezov do výstuže
    (⌀ 26 mm)

    Sieťové

    Kedy siahnuť po sieťovom stroji


    Potrebujete stály výkon?
    Siahnite po sieťovom

    * Na základe interného testovania s:

    AG 30D-22 akumulátorová uhlová brúska. Batéria B 22-290 Nuron. Rezný kotúč AC-D SPX 230 × 1,8. Podmienky na stavenisku, ako sú teplota, vlhkosť, množstvo prachu a opracovávaný materiál, môžu výrazne ovplyvniť maximálny objem práce, ktorý je možné vykonať na jedno nabitie batérie

    “Už žiadne starosti s káblami. S akumulátorovými uhlovými brúskami Hilti získam potrebný výkon, nech je práca kdekoľvek.”

    Rozšírte svoj strojový park

    Často kladené otázky

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    S našimi uhlovými brúskami Hilti ponúkame špeciálne odsávacie kryty na brúsenie aj rezanie. Sú kompatibilné so schválenými vysávačmi Hilti pre účinnú kontrolu prachu a dodržiavanie širokého spektra bezpečnostných noriem. Špeciálne protiprachové kryty nájdete na stránke vašej uhlovej brúsky.

    Správna veľkosť závisí od typu práce, ktorú potrebujete vykonať. Menšie brúsky (typicky 125 mm) sa obvykle ľahšie ovládajú a lepšie sa hodia na ľahké rezanie, brúsenie a prácu v úzkych alebo ťažko dostupných miestach. Väčšie brúsky (180 alebo 230 mm) ponúkajú väčšiu hĺbku rezu a výkon, vďaka čomu sú vhodnejšie pre náročné činnosti, ako je rezanie hrubších materiálov alebo práca na väčších plochách.

    Hilti ponúka uhlové brúsky v rade veľkostí, od kompaktných modelov pre presnú prácu až po výkonnejšie nástroje na náročné rezanie a brúsenie.

    Správna rýchlosť závisí od činnosti, materiálu a typu použitého kotúča. Na rezanie obvykle uhlové brúsky pracujú s vyššími rýchlosťami, zatiaľ čo nižšie rýchlosti sú často preferované pre úlohy, ako je leštenie alebo práca s jemnejšími či tepelne citlivými materiálmi.

    Vždy používajte nastavenie rýchlosti, ktoré neprekračuje maximálne otáčky kotúča. Ak je k dispozícii, variabilné nastavenie rýchlosti môže pomôcť zlepšiť kontrolu a dosiahnuť konzistentnejšie výsledky pri rôznych úlohách.

    Medzi kľúčové bezpečnostné prvky, ktoré by ste mali pri uhlovej brúske hľadať, patrí bezpečnostný spínač (bez možnosti aretácie), ktorý zastaví nástroj po uvoľnení. Ďalej potom kotúčová brzda na rýchle zastavenie kotúča po vypnutí stroja. Elektronické bezpečnostné systémy, ako je aktívna regulácia krútiaceho momentu, môžu pomôcť znížiť riziko spätného rázu vypnutím motora v prípade zablokovania kotúča.

    Vybrané uhlové brúsky Hilti ponúkajú zvýšenú ochranu vďaka technológii 3D Active Torque Control (ATC), ktorá chráni pred spätným rázom v akomkoľvek smere.

    Mnoho uhlových brúsok Hilti kombinuje tieto funkcie s ďalšími systémami, ako je pozvoľný štart a ochrana proti preťaženiu, pre zlepšenie kontroly a ochranu používateľa i stroja. Ergonomický dizajn a nízke vibrácie môžu tiež prispieť k bezpečnejšej manipulácii pri dlhšom používaní.

    Mnoho uhlových brúsok Hilti je vybavených bezpečnostným spínačom (bez možnosti aretácie) na zvýšenie bezpečnosti počas prevádzky. Spínač vyžaduje trvalý tlak, aby nástroj bežal a po uvoľnení automaticky vypne motor. Pri vybraných modeloch brúsok Hilti s technológiou SensTech je rovnaký efekt dosiahnutý jednoduchým dotykom namiesto mechanického spínača.

    To pomáha znížiť riziko nekontrolovanej prevádzky nástroja, pokiaľ používateľ stratí úchop alebo kontrolu nad brúskou. Dostupnosť tejto funkcie závisí od konkrétneho modelu, preto si vždy skontrolujte špecifikácie produktu.

    Používanie vysávača na rezanie kovov sa všeobecne neodporúča. Rezanie kovov produkuje horúce iskry a ostré častice, ktoré môžu poškodiť vysávač a predstavovať potenciálne bezpečnostné riziká.

    Systémy odsávania prachu Hilti sú určené predovšetkým pre činnosti, ako je rezanie a brúsenie betónu alebo muriva, kde pomáhajú kontrolovať jemný prach vo vzduchu. Pred použitím si vždy prečítajte návod na použitie vašej konkrétnej brúsky, príslušenstva a vysávača.

    Do obchodu

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Nakúpte uhlovú brúsku