Stenová píla DST 10-CA
Stenová píla DST 10-CA 3x400V PR artiklové číslo: 2301770 #2301770



Obratná elektrická stenová píla s automatickou technológiou Cut Assist, bezdrôtovým diaľkovým ovládaním a vnútorným E-boxom na rezanie stien za sucha aj mokra
- Napájací zdroj: Elektrické
- Diaľkové ovládanie: Akumulátorový
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Zatiaľ najvšestrannejšia stenová píla značky Hilti, ktorá teraz dokáže s rýchlym nastavením vykonávať rezy na sucho, rezy v rohu a hlbšie rezy
- Technológia Hilti Cut Assist dáva stenovej píle schopnosť po detekcii povrchu rezať plne automaticky, s priebežnou optimalizáciou rýchlosti, prevodu aj toku vody, a to aj pri rezaní výstuží v železobetóne. Cut Assist znamená vyššiu produktivitu a viac času na ostatné úlohy
- Integrovaná príruba pre rez v rohu – uľahčuje montáž a demontáž, aby vám pomohla vykonať prácu bez zdržania
- Predĺžený rozsah priemeru až do 1200 mm – teraz môžete rezať do hĺbky až 53 cm
- Rezanie v suchom režime – vďaka obtoku vody, suchej prírube, suchému ochrannému krytu a suchým vysávačom môžete teraz rezať do hĺbky až 20 cm dokonca bez tvorby kalu
Použitia
- Rezanie a rozširovanie otvorov na dvere a okná, otvorov v podlahách, v železobetóne, murive a v prírodnom kameni (za sucha je možné rezať mäkký betón a murivo)
- Renovácia fasád a balkónov
- Precízna demolácia stien a podláh s minimom vibrácií
- Rezanie v stiesnených priestoroch alebo priestoroch so sťaženým prístupom
- Rezanie v rohu (dodáva sa s prírubou na rezanie v rohu)
Súvisiace produkty
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie