Konverzná súprava na lanové píly DSW 2005-TS
Lanová píla DSW 2005-TS set artiklové číslo: 2228627 #2228627





Súprava lán pre výkonnú stenovú pílu DST 20-CA
- Napájací zdroj: Elektrické
- Min. výkon generátora: 40 kVA
- Hmotnosť: 105000
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
28 479,46 EUR
28 479,46 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Napájací zdroj
Elektrické
Min. výkon generátora
40 kVA
Hmotnosť
105000
Typická hladina emitovaného akustického tlaku
85 dB (A) 1
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
pdf Leták o elektrických diamantových stenových a drôtových pílach [ 9.7 MB ]
Súvisiace produkty
Prémiové diamantové lano na rezanie železobetónu vysokou rýchlosťou (lanová píla s výkonom 10 – 15 kW)
Prémiové diamantové lano s vysokým výkonom rezania v železobetóne (lanové píly s výkonom 15 – 30 kW)
Prémiové diamantové lano na rezanie čistej ocele (lanová píla s výkonom 15-30 kW)
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie


