nové

Lanová píla DSW 1510-CA

Lanová píla DSW 1510-CA 3x400V artiklové číslo: 2192258

Elektrická lanová píla (15 kW) navrhnutá s dôrazom na jednoduchšie ovládanie pri náročnom rezaní, s automatickým napínaním lana, automatickým riadením rezania a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním

  • Výkon motora: 16 kW
  • Napájací zdroj: Elektrické
  • Min. výkon generátora: 40 kVA

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
122 374,78 EUR
122 374,78 EUR
/
1 Kus