Ťažké akumulátorové búracie kladivo TE 3000-22 TE-H
Aku. búracie kladivo TE 3000-22 artiklové číslo: 2440807 #2440807




Snímka 1 z 6: L157710 (5019011)
Extra výkonné akumulátorové búracie kladivo na ťažké búranie betónu, rezanie asfaltu, zemné práce a osadzovanie uzemňovacích tyčí (akumulátorová platforma Nuron)
- Smer chodu: Podlahy
- Typ skľučovadla nástroja: TE-H (Hilti HEX 28)
- Hmotnosť tela prístroja: 29.8 kg
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Zodpovedajúca výkonová trieda – poskytuje rovnaký búrací výkon ako káblové búracie kladivo TE 3000 a ťažšie 45 kg pneumatické búracie kladivá
- Rýchlejšia príprava – eliminuje starosti s predlžovacími káblami a často nespoľahlivým sieťovým napájaním, vďaka čomu môžete začať prácu rýchlejšie
- Viac pracovného času na jedno nabitie – zbúrajte až 1,8 t betónu na jedno nabitie s jedným párom akumulátorov Nuron B 22-290 alebo pridajte voliteľnú súpravu veľkého akumulátora, aby ste čas prevádzky ešte viac predĺžili
- Hladšia manipulácia – aktívna redukcia vibrácií (AVR) a dve úplne oddelené rukoväte pomáhajú zvýšiť komfort, zatiaľ čo pomalý rozbeh znižuje trhanie pri spustení náradia
- Optimalizovaný systém sekáčov – naše nové sekáče Ultimate TE-H(X) a systém rýchlovýmenného skľučovadla vám pomôžu vyťažiť ešte vyššiu výkonnosť z vašich búracích kladív Hilti
Použitia
- Opravy malých plôch a lokálna demolácia železobetónových dosiek a základov
- Aplikácie s vysokými požiadavkami na mobilitu, ako je rozbíjanie/rezanie asfaltu pri cestných stavbách (napr. pri kanalizačných vedeniach a opravách ciest)
- Odstraňovanie betónu pri renovácii budov, rozširovaní dosiek, vystužovaní a opravách v oblastiach s obmedzeným prístupom k elektrickej energii
- Kopanie, výkopy a pneumatické podbíjanie v kamenistých, tvrdých hlinách a iných zhutnených zeminách
- Osadenie uzemňovacích tyčí do tvrdých podkladov na bezpečnejšiu inštaláciu uzemňovacích tyčí bez použitia rebríka (voliteľne s použitím hmoždinky TE-H PD)
Súvisiace produkty
Nuron

Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie