Akumulátorový 6-tonový stroj na lisovanie a rezanie káblov NUN 54-22
Cordl. crimper NUN 54-22 kufor artiklové číslo: 2252532 #2252532





Snímka 1 z 9: L127281 (229301)
Univerzálny 6-tonový akumulátorový stroj na lisovanie a rezanie káblov s vymeniteľnými čeľusťami (platforma akumulátora Nuron)
- Sila v upínaní: 53 kN
- Rozmery (D x Š x V): 116 x 75 x 378 mm
- Akumulátorový systém: Nuron
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Minimalizácia rizík prestojov a zodpovednosti – 6-tonové lisovacie/rezacie stroje Hilti majú prístup k našim službám ročnej certifikácie a bezplatnej kontroly prístrojov
- Všestrannosť – jeden hydraulický stroj kompatibilný s tromi vymeniteľnými čeľusťami využívajúcimi štandardné 6-tonové valcové razidlá (vrátane DIN a NF)
- Zlepšená kvalita lisovania – rozsiahle skúšky podľa noriem IEC, DIN, NF a UL
- Najvyššia produktivita – čeľuste nožnicového typu umožňujú rezanie a lisovanie jednou rukou, funkcia automatického zaťahovania a odolné čepele na ACSR/meď/hliník vám pomôžu ušetriť čas pri zakončovaní každého kábla
- Na akumulátorovej platforme Nuron – akumulátorové hydraulické náradie bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, vyššej kvalite čeľustí a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitia
- Lisovanie medených kompresných káblových ôk NFC 20-130 od 10 do 300 mm²
- Lisovacia kapacita pri medených a hliníkových vodičoch od 10 do 240 mm²
- Rezacia kapacita pri medených a hliníkových kábloch až 33 mm (vonkajší priemer)
- Rezacia kapacita pri ťažných lanách až 9 mm (HS) a 7,5 mm (EHS) (vonkajší priemer)
- Lisovanie vodičov nad hlavou pomocou razidiel tvaru W
Súvisiace produkty
Nuron

Nuron

Nuron

Nuron

Služby
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie