Káblové štiepačky a krimpovacie kliešte

Vyhľadávaj náš výber akumulátorových rezačov a crimperi, navrhnutých pre zvýšenie bezpečnosti a produktivity pre pracovníkov utility a elektrikníkov

9 produktov

Filter

Nuron

L127280 (229302)
Popis
Univerzálny 6-tonový akumulátorový stroj na lisovanie a rezanie káblov s vymeniteľnými čeľusťami (platforma akumulátora Nuron)
Sila v upínaní
53 kN
Rozmery (D x Š x V)
116 x 75 x 378 mm
Akumulátorový systém
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Popis
Akumulátorová hydraulická pumpa 10 000 PSI (700 bar) pre ťažké rezanie a stláčanie a diaľkové rezanie podzemných a pancierových káblov (akumulátor Nuron) - diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
Sila v upínaní
N/A kN
Akumulátorový systém
Nuron
Menovité napätie
21,6 V
L601221 (3376781)
Popis
Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre hydraulické čerpadlo NUN 10K-22, pre diaľkové rezanie a stláčanie
Sila v upínaní
N/A kN

Nuron

L127226 (229348)
Popis
Akumulátorové nožnice na medené a hliníkové káble do 2" │ 50 mm (platforma akumulátora Nuron)
Otočenie hlavy
350 °
Rozmery (D x Š x V)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Popis
Akumulátorové nožnice s pištoľovou rukoväťou na medené a hliníkové káble do 3,2 palca │ 80 mm (platforma akumulátora Nuron)
Otočenie hlavy
350 °
Rozmery (D x Š x V)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Popis
Akumulátorové hydraulické čeľusťové nožnice na kotviace laná ACSR a ťažné laná (platforma akumulátora Nuron)
Otočenie hlavy
350 °
Rozmery (D x Š x V)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

L145839 (2191937)
Popis
Akumulátorové hydraulické nožnice v gilotínovom prevedení na káble a laná, so zvýšeným strihacím výkonom umožňujúcim spracovanie kotviacich lán ACSR a ťažných lán (platforma akumulátora Nuron)
Otočenie hlavy
350 °
Rozmery (D x Š x V)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

L127194 (229314)
Popis
Akumulátorový 6-tonový hydraulický krimpovací stroj na lisovanie káblov do 500 kcmil │ 240 mm² (akumulátorová platforma Nuron)
Sila v upínaní
60 kN
Rozmery (D x Š x V)
116 x 75 x 379 mm
Akumulátorový systém
Nuron

Nuron

L127206 (2218830)
Popis
Akumulátorový 12-tonový hydraulický krimpovací stroj na stláčanie káblov do 750 kcmil │ až 300 mm² v prípade hliníka a 400 mm² v prípade mede
Sila v upínaní
120 kN
Rozmery (D x Š x V)
372 x 105 x 421 mm
Akumulátorový systém
Nuron