Nuron
NCR 120-22 12-tonový hydraulický krimpovací stroj
Cordl. crimper NCR 120-22 kufor artiklové číslo: 2252472
Snímka 1 z 3: L127207 (2218839)
Akumulátorový 12-tonový hydraulický krimpovací stroj na stláčanie káblov do 750 kcmil │ až 300 mm² v prípade hliníka a 400 mm² v prípade mede
- Sila v upínaní: 120 kN
- Rozmery (D x Š x V): 372 x 105 x 421 mm
- Akumulátorový systém: Nuron
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kufri Zahŕňa: 1x Klip NCR 120-22 potlač, 1x Kufor EU_40_10 prázdn.
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
4 389,33 EUR