NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

Pozinkovaná plochá podložka (ISO 7089)

Podložka 12 13x24x2,5 Zn ISO7089 200HV artiklové číslo: 2184512

Pozinkovaná plochá podložka podľa normy ISO 7089

  • Zloženie materiálu: Oceľ – DIN EN ISO 7089
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
  • Vnútorný priemer – DI: 13 mm

Zákazníci tiež hľadali podložka alebo DIN prvok.

Vyberte možnosti

Vnútorný priemer – DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 31 mm
  • 34 mm
  • 37 mm
Vonkajší priemer – DA
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 66 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 200 ks
  • 300 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
100
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
12,00 EUR
0,12 EUR
/
1 Kus