Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Pozinkovaná skrutka so šesťhrannou hlavou podľa DIN 933

  • Zloženie materiálu: Oceľ triedy 8.8
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
  • Rozsah zaťaženia: Stredne ťažké

Zákazníci tiež hľadali skrutka.

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka – L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 120 mm
Dĺžka závitu – L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 9,00 EUR