Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Galvanicky pozinkovaná okrúhla matica dištančnej spojky predĺženia závitových tyčí

  • Zloženie materiálu: Oceľ
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
  • Rozsah zaťaženia: Ľahké

Zákazníci tiež hľadali predlžovacíelementspojka alebo maticová.

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka – L
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
Priemer – D
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Veľkosť balenia
  • 20 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 12,50 EUR