Laserový diaľkomer PD-E
Set PD-E + PDA 72 artiklové číslo: 2194307
Exteriérový laserový merací prístroj s zabudovaným hľadáčikom na meranie vzdialenosti do 200 m
- Presnosť merania: 1.0 mm
- Meracie funkcie: Jednorazové a nepretržité meranie, Vonkajší režim, Digitálna vodováha
- Výpočtové funkcie: Sčítanie, Odčítanie, Plocha, Objem, Maliarska plocha, Vytyčovanie, Min/max, Časovač, Ofset, Pamäť (30 x), Funkcia lichobežníka (2 x), Funkcia Pythagoras (3 x), Nepriame meranie (4x)
Zákazníci tiež hľadali laserový meter, laserový merač vzdialeností, laserový merač, exteriérový diaľkomer alebo diaľkomer s ďalekohľadom.
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
619,95 EUR
619,95 EUR
/
1 Kus