Zameriavač PX 10






Presný zameriavač pre určenie bodov vstupu a výstupu ako aj vzdialenosti medzi nimi
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20 - 55 °C
- Maximálny prevádzkový čas: 17 h
- Rozsah pracovnej teploty: -20 - 55 °C
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
Od 318,34 EUR
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 55 °C
Maximálny prevádzkový čas
17 h
Rozsah pracovnej teploty
-20 - 55 °C
Rozmery (prijímač)
210 x 95 x 33 mm
Rozmery (vysielač)
210 x 95 x 33 mm
Hmotnosť s akumulátormi
1 kg
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Jedinečný naklápací adaptér zobrazuje bod začiatku alebo ukončenia vŕtania v ľubovoľnom uhle vŕtania
- Polohové body môžu byť prenesené cez podlahy, stropy a steny – umožňujú vykonávať akékoľvek vŕtania rýchlo a efektívne
- Automatické meranie hrúbky steny – šetrí čas vďaka vynechaniu vŕtania pilotných otvorov metódou "pokus a omyl"
- Smerové šípky pre jednoduché, užívateľsky príjemné ovládanie
- Jedinečný uhlový adaptér pomáha nájsť počiatočný alebo štartovací bod pre zadaný uhol, alebo určiť požadovaný uhol vŕtania pre zadaný počiatočný alebo štartovací bod
Použitia
- Prenos štartovacieho bodu priechodného vŕtania na druhú stranu
- Merania hrúbky steny a stropu pre jednoduché určenie vhodného vrtáku alebo korunky
- Určenie počiatočného bodu vrtáku a prenos bodu vrtu pri vŕtaní cez steny a stropy v betóne a murive
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Príslušenstvo pre skenery Hilti (pozor na kompatibilitu s konkrétnymi položkami)
Príslušenstvo na použitie s laserovými meracími / vytyčovacími prístrojmi (dbajte na kompatibilitu konkrétnych položiek)
Príslušenstvo na použitie s laserovými meracími / vytyčovacími prístrojmi (dbajte na kompatibilitu konkrétnych položiek)
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie