UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

EXO-S Ramenný exoskeleton veľký

Ramenný exoskeleton EXO-S L veľký artiklové číslo: 2365008

Nositeľný stavebný exoskeleton, ktorý pomáha k zníženiu námahy pliec a šije pri práci nad úrovňou pliec (na obvod bicepsu väčší ako 40 cm (16”))

  • Hmotnosť: 2.4 kg
  • Šírka: 450 mm
  • Dĺžka: 250 mm

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 522,54 EUR
1 522,54 EUR
/
1 Kus