UpozornenieV piatok 18. 9. bude naša zákaznícka linka dostupná len do 12:00 hod.Viac informácií

Klinové stláčanie CFS-T STRF

Klinový kompresný set CFS-T WD 60 #2042724

Klinová súprava na rýchle a jednoduché stlačenie a účinné utesnenie v priechodových rámoch pre káble STRF

  • Rozmery (D x Š x V): 32 x 60 x 32 mm
  • Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
  • Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
28,27 EUR
28,27 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Rozmery (D x Š x V)
32 x 60 x 32 mm
Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave
5 - 25 °C
Bez
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Rozsah teplôt pri aplikácii
-20 - 50 °C

Dokumenty

pdf Technická príručka CFS-T W4529 0424 g, angličtina [ 2.3 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Treba len utiahnuť jednu skrutku v strede
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie