Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Klince do betónu (zásobníkové) X-GHP MX

Prémiový zásobníkový klinec pre použitie s plynovým vsadzovacím strojom GX 120 na osadenie do betónu a iných základných materiálov

  • Základné materiály: Betón (mäkký), Betón (tvrdý), Murivo (plná vápencová tehla), Murivo (zalievané betónové tvárnice)
  • Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 60 mm
  • Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
premium

Zákazníci tiež hľadali klinec do plynovky.

Vyberte možnosti

Dĺžka drieku klinca
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Pre použitie s (stroje)
  • GX 120
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 750 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 292,80 EUR