Plastová kotevná skrutka HRD-HF

Predmontovaná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou odolnou voči korózii (žiarovo zinkovaná, šesťhranná hlava)

  • Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (pórovitý), Betón (spiroll), Betón (s trhlinami), Murivo (duté), Murivo (pevné), Murivo (zalievané betónové tvárnice)
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar

Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinkarámová hmoždinkakotva do murivažiarový pozink alebo kotva do betónu.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 93,00 EUR