Plastová rámová hmoždinka HRD-C

Predmontovaná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, zapustená hlava)

  • Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (pórovitý), Betón (spiroll), Betón (s trhlinami), Murivo (duté), Murivo (pevné), Murivo (zalievané betónové tvárnice)
  • Typ hlavy: Zápustná
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar

Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinkarámová hmoždinkazápustná hlavagalvanický pozink alebo kotva do betónu.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 38,50 EUR