Úsporná hmoždinka do dutých priestorov pre ľahké kotvenie v dutinovej tehle a sadrokartóne

  • Podmienky prostredia: Vnútorné, suché podmienky
  • Zloženie materiálu: Oceľ, pozinkovaná
  • Typ upevnenia (celosvetové): Prievlačná montáž, Prievlaková montáž

Zákazníci tiež hľadali hmoždinka do sadrokartónuhmoždinka so šesťhrannou hlavoukotva do sadrokartónukovová hmoždinka alebo hmoždinka do doskových materiálov.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M4
  • M5
  • M6
  • M8
Dĺžka kotvy
  • 20 mm
  • 38 mm
  • 45 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 65 mm
  • 66 mm
  • 80 mm
  • 83 mm
Hrúbka dosky max.
  • 4 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 13 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 18,50 EUR