Plastová kotevná skrutka HRD-UGS

Vysoko výkonná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)

  • Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (pórovitý), Betón (spiroll), Murivo (duté), Murivo (pevné), Murivo (zalievané betónové tvárnice)
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: Nie je k dispozícii

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 14 mm
Dĺžka kotvy
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 110,50 EUR