Úsporná plastová natĺkacia kotva so skrutkou odolná voči korózii z nehrdzavejúcej ocele A2 na vonkajšie použitie

  • Typ hlavy: Plochá hlava
  • Podmienky prostredia: Suchý interiér, Vnútorné prevedenie s dočasnou kondenzáciou, Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia)
  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A2

Zákazníci tiež hľadali natĺkacia hmoždinkahmoždinka so skrutkouhmoždinka do murivalacná hmoždinka alebo natĺkacia kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
Dĺžka kotvy
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 43 mm
  • 52 mm
  • 63 mm
  • 67 mm
  • 73 mm
  • 93 mm
  • 113 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 65,50 EUR

Technické údaje

Typ hlavy
Plochá hlava
Podmienky prostredia
Suchý interiér, Vnútorné prevedenie s dočasnou kondenzáciou, Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia)
Materiál, korózia
Nehrdzavejúca oceľ, A2
Typ upevnenia
Prievlaková montáž

Dokumenty

pdf Návod na obsluhu HPS-1, arabčina, bulharčina, cn, čeština, dánčina, nemčina, gréčtina, angličtina, španielčina, estónčina, fínčina, francúzština, hebrejčina, chorvátčina, maďarčina, taliančina, japončina, kazaština, kórejčina, litovčina, lotyština, malajčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, sardínčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina, čínština, srbčina [ 584.1 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vhodné pre vonkajšie použitie – zahŕňa skrutku odolnú voči korózii z nehrdzavejúcej ocele
  • Rýchlejšia inštalácia – natĺkacie kotvy sa dajú osadiť za niekoľko sekúnd
  • Odnímateľná - skrutka je určená na zatĺkanie, ale dá sa vybrať pomocou skrutkovača
  • Mimoriadna univerzálnosť – môžete použiť tieto natĺkacie kotvy do mnohých materiálov, vrátane dutinovej tehly a tvárnic

Použitia

  • Upevňovanie ľahkých rámov, lát a kovových profilov vo vonkajšom prostredí a v mierne korozívnom prostredí
  • Montážne komponenty pre elektro a vodo inštalácie
  • Ukotvenie tehlových väzníkov do betónu a muriva

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie