HST4-R BW Expanzná kotva z nehrdzavejúcej ocele
Prievlaková kotva HST4-R M8x75 5-30 BW artiklové číslo: 2329127 #2329127





Naša najvýkonnejšia expanzná kotva pre vysoké statické a seizmického zaťaženia v betóne s trhlinami vo vnútorných a vonkajších priestoroch (nehrdzavejúca oceľ, veľká podložka)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
- M8
- M10
- M12
- M16
- 75 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 145 mm
- 12 ks
- 20 ks
- 40 ks
- 100 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Inovatívna výkonnosť – naše kotvy novej generácie ponúkajú zvýšenie únosnosti betónu a ťahového zaťaženia, čo vám umožní optimalizovať veľkosť kotevnej platne a celkové využitie kotiev, čím svoje materiály využijete na maximum
- Flexibilita – kotvy možno bezpečne inštalovať do plytých hĺbnok na zvýšenie produktivity a do veľkej kotevnej hĺbky na dosiahnutie väčšieho výkonu s flexibilnými vzdialenosťami okrajov a rozstupov
- Rýchla a jednoduchšia montáž – inštalujte náš kompletný sortiment kotiev rýchlo pomocou našich strojov kompatibilných s adaptívnym krútiacim momentom a bez potreby čistenia otvoru
- Bezpečnejšie a spoľahlivejšie – patentovaný expanzný kužeľ s anti-spinom je navrhnutý tak, aby eliminoval problémy s pretáčaním a zabezpečil spoľahlivejšiu inštaláciu kotvy
- Úsporné riešenie – spolu so softvérom PROFIS Engineering získate zjednodušenie návrhu železobetónových spojov a nižšie náklady na materiál
Použitia
- Upevňovanie kotevných platní, zábradlí, fasádnych systémov a mechanických, elektrických alebo vodoinštalatérskych podpier do betónu
- Upevnenie v betóne s trhlinami a bez trhlín, ktoré sa vyžaduje na dodržiavanie stavebných predpisov
- Posúdené pre kotvenia, ktoré sú vystavené statickýmu, kvázistatickému, seizmickému (C1/C2), požiarnému a únavovému zaťaženiu betónu s trhlinami aj bez trhlín
- Vhodné pre suché použitie v interiéri a exteriéri
- S veľkou hlavou podložky – vhodné na použitie s nadrozmernými alebo drážkovanými otvormi
Súvisiace produkty
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie