Úderová kotva s vnútorným závitom (metrická) HKV

Úsporná ručne osadzovaná úderová kotva s vnútorným závitom v štandardných metrických rozmeroch (bez rozšíreného okraja)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Základné materiály: Betón (bez trhlín)
  • PROFIS softvér: Nie

Zákazníci tiež hľadali úderová kotvanatĺkacia kotvakotva s vnútorným závitomlacná kotva alebo kotva do stropných panelov.

Vyberte možnosti

Veľkosť vnútorného závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
Dĺžka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 350 ks
  • 700 ks
  • 1200 ks
  • 3000 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 11,03 EUR