Úsporná klinová kotva pre statické zaťaženia, beztrhlinový betón (uhlíková oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Základné materiály: Betón (bez trhlín)

Zákazníci tiež hľadali prievlaková kotvalacná kotvarozperná kotvamechanická kotva alebo kovová kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 30 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 27,60 EUR