Úsporná plastová izolačná kotva pre upevnenie mäkkých izolačných materiálov na ľahké vetrané fasády

  • Základné materiály: Murivo (pevné), Murivo (duté), Betón (tvrdý), Betón (pórovitý), Betón (mäkký)
  • Pracovný princíp: Zatĺkacia hmoždinka
  • Izolačný materiál: Minerálna vata, Mäkká doska (napr. EPS)

Vyberte možnosti

Hrúbka pripevňovaného izolačného materiálu – max.
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
Priemer vrtáku
  • 8 mm
Dĺžka kotvy
  • 85 mm
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
Veľkosť balenia
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 200 ks
  • 250 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 37,18 EUR