Expanzná kotva HSA-R z nehrdzavejúcej ocele
Prievlaková kotva HSA-R M12x85 5/-/- artiklové číslo: 2004207
Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženia v beztrhlinovom betóne (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA
Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón bez trhlín, prievlaková kotva, rozperná kotva, univerzálna kotva alebo mechanická kotva.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dĺžka kotvy
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
- 16 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 80 ks
- 100 ks
- 200 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Cena po zľave bez DPH
100,75 EUR
4,03 EUR
/
1 Kus

.jpg)
.jpg)




