Kotevná skrutka HAS
Kotevná skrut. HAS 5.8 HDG M10x115 artiklové číslo: 2390214
Vopred narezaná závitová kotevná skrutka na vytlačovacie hybridné/epoxidové kotvenie do betónu a muriva (uhlíková oceľ 5.8 alebo 8.8, žiarovo pozinkovaná alebo nerezová oceľ A4)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, akosť 5.8, žiarovo zinkovaná
- Priemer vrtáku: 12 mm
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
Zloženie materiálu
- Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Uhlíková oceľ 5.8
- Uhlíková oceľ 5.8 HDG
- Uhlíková oceľ 8.8
- Uhlíková oceľ 8.8 HDG
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Priemer vrtáku
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
Dĺžka kotvy
- 80 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
Typ hlavy
- Plochá hlava
Veľkosť balenia
- 5 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Cena po zľave bez DPH
15,40 EUR
0,77 EUR
/
1 Kus





