VC 2L-22 PK Akumulátorový stavebný vysávač triedy L
Vysávač VC 2L-22 PK artiklové číslo: 2466242 #2466242






Snímka 1 z 8: L162273 (5306547)
Kompaktný a akumulátorový stavebný vysávač s kompatibilitou so systémom ProKit na upratovanie na stavbe (mokré a suché), nádrž s objemom 5 l (batéria Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 41 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 23 l/s
- Max. vákuum: 9 kPa
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Nastohujte a začnite upratovať – plne prístupný odkiaľkoľvek vo vašom stohu ProKit, VC 2L-22 PK umožňuje mokré a suché upratovanie bez vybaľovania, čo pomáha šetriť čas a námahu
- Kompaktný a akumulátorový – navrhnutý pre vysokú mobilitu, VC 2L-22 PK kombinuje ľahkú konštrukciu s vysokým sacím výkonom v akumulátorovom vyhotovení
- Roztiahnuteľná hadica vysávača – ideálna pri upratovaní v obmedzených priestoroch, umožňuje prácu až do vzdialenosti 2,5 m od stavebného vysávača
- Predĺžená doba prevádzky – až 105 minút výdrže batérie (s batériou Nuron B 22-290) pre spoľahlivú výkonnosť pri viacerých aplikáciách bez potreby častého nabíjania
- Nie je potrebná výmena filtra – striedajte mokré a suché upratovanie bez výmeny filtrov, čím sa skrátia prestoje a zjednoduší používanie
Použitia
- Upratovanie stavenísk s malou plochou
- Rýchle upratovanie mokrých a suchých nečistôt na stavbe
- Mobilné upratovanie s ramenným popruhom
- Rozhranie kompatibilné so systémom ProKit na stohovanie kdekoľvek vo vašom modulárnom skladovacom systéme ProKit
Súvisiace produkty
Nuron

Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie