Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Vak na prach VC 2L-22 PK (5) fleece

artiklové číslo: 2489342

Flísové predfiltračné vrecká na prachový odpad určené na suché a mokré použitie, odporúčané na prácu s drevom

  • Použitie s: Nie je k dispozícii
  • Typ tašky: Suchý
  • Materiál tašky: Vlna

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 5 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
5
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
89,70 EUR
17,94 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Použitie s
Nie je k dispozícii
Typ tašky
Suchý
Materiál tašky
Vlna
Účinnosť tašky
99.90 %

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vhodné len pre suché aplikácie
  • Umožňuje prakticky bezprašnú recykláciu a vyprázdňovanie
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie