VC 4LX-22 PK T15 Akumulátorový odsávač prachu triedy L
Vysávač VC 4LX-22 PK & T15 artiklové číslo: 2466251 #2466251




Snímka 1 z 6: L162277 (5629460)
Kompaktný a výkonný akumulátorový odsávač prachu s kompatibilitou so systémom ProKit na pripojenie k elektrickým nástrojom, na upratovanie pracoviska (mokré a suché), nádrž s objemom 15 l (4 galóny) (batéria Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. vákuum: 17 kPa
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Výkonný a zároveň kompaktný – spárovanie nášho najvýkonnejšieho akumulátorového odsávača prachu s vašimi elektrickými nástrojmi pomáha znižovať prašnosť, zvyšuje bezpečnosť a pomáha upratovať pracoviská efektívnejšie
- Všetko v jednom – poukladajte svoje položky ProKit s polovičnou šírkou na seba na vrch svojho odsávača prachu, čo vám pomôže prepravovať všetky batérie, nabíjačky a príslušenstvo v jednej mobilnej jednotke
- Modulárny dizajn – jednoducho odpojte vrchnú časť odsávača prachu VC 4LX-22 a pripojte väčšiu nádrž pre skladovaciu kapacitu, ktorú potrebujete
- Automatické čistenie filtra – pomáha udržiavať vysoký sací výkon odsávaním prachu z filtra pre menej prerušení počas vašej práce
- K dispozícii voliteľný automatický štart – sanie môže byť zapnuté/vypnuté cez Bluetooth® diaľkové ovládanie
Použitia
- Mokrá extrakcia, suché diamantové vŕtanie, brúsenie a ľahké brúsenie, rezanie alebo drážkovanie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, odsávanie dreveného prachu/štiepok a betónových zvyškov z vŕtania/lámania
- Veľká zásobníková nádoba a automatické čistenie filtra umožňuje akumulátorové brúsenie betónu
- Rozhranie kompatibilné so systémom ProKit pre položky ProKit s polovičnou šírkou (napr. taška, organizéry, kufrík na náradie)
- Vysávač triedy L – na zachytávanie 99 % prachu so zrnitosťou pod dva mikróny
Súvisiace produkty
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie