Nuron špeciálny
VC 4LX-22 T8 trieda-L Akumulátorový vysávač
Vysávač VC 4LX-22 & T8 artiklové číslo: 2415328
Kompaktný a výkonný akumulátorový vysávač s voliteľným batohom na pripojenie k elektrickému náradiu a vysávanie na pracovisku (mokré a suché), nádrž s objemom 8 l (akumulátor Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. vákuum: 17 kPa
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Tank VC 3/4-T8, 1x Hadica VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filter, 1x Vak na prach VC 10-22/ 140-2-22 plast
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
846,69 EUR







