VC 60L-X − odsávač prachu triedy L
Univerzálny vysávač VC 60L-X 230V artiklové číslo: 2203105 #2203105







Veľmi výkonný vysávač prachu na pripojenie k elektrickému náradiu a na čistenie staveniska (mokré a suché) s nádržou s objemom 60 l
- Max. vákuum: 25.4 kPa
- Objem vody: 48 L
- Objem prachu: 72 kg
Zákazníci tiež hľadali stavebný vysávač, čistenie, vysávač na prach, minerálny prach alebo extrakcia kalu.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Dve turbíny a výkonná filtračná čistiaca technológia pre stály a vysoký sací výkon. Pre zber mimoriadne vlhkého a suchého prachu
- Priehradky filtra sú čistené striedavo, aby ponúkali takmer nepretržité odsávanie
- Nádoba navrhnutá pre uľahčenie odstránenia kalu a prachu
- Snímače vodnej hladiny a plaváky pomáhajú chrániť turbínu pred zaplavením
- Dostatočný sací výkon pre odstránenie prachu od dvoch nástrojov s použitím hadicového adaptéra Y
Použitia
- Použitie za mokra a za sucha
- Odstránenie prachu tvoreného pri vŕtaní, drážkovaní, brúsení, rezaní a suchom jadrovom vŕtaní
- Odsávanie kalu pri mokrom jadrovom vŕtaní a rezaní
Súvisiace produkty
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie