Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Úzke písmená a číslice s ostrým profilom pre vyrazenie označení v kove

  • Použitie: Označenie ocele za studena, Označenie ocele za tepla
  • Pre použitie s (stroje): DX 462 CM, DX 462 HM
  • Typ znaku: Ostrá

Zákazníci tiež hľadali Priama montážRazniceražení písmen alebo ražení znaků.

Vyberte možnosti

Raziaci znak
  • A-Z
  • 0-9
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 78,49 EUR

Technické údaje

Použitie
Označenie ocele za studena, Označenie ocele za tepla
Pre použitie s (stroje)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Ostrá
Výška písma raziaceho znaku
6 mm
Šírka
5.6 mm
Základné materiály
Oceľ

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Efektívnejšia alternatíva ručnému razeniu písmen a číslic do ocele
  • Prispieva k zvyšovaniu používateľského pohodlia, bezpečnosti a produktivity
  • Rýchlejší a spoľahlivejší systém – 5 sekúnd na označenie
  • Použitie až 10 znakov súčasne v raziacej hlave
  • Zaostrený špicatý profil – pre aplikácie tolerantné k namáhaniu, ako napr. gravírovanie ocele za tepla, montážne zariadenia, železničné vozne, ťažké zariadenia, stožiare vedené a lode

Použitia

  • Označovanie na kovových povrchoch pre identifikáciu, sledovateľnosť a kontrolu kvality v oceľových konštrukciách, u výrobcov, v skúšobniach a pod.
  • Označenie na kovových doskách, blokoch, odliatkoch a prútoch, ako aj na ľahkých, stredných alebo ťažkých oceľových častiach

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.