Prejsť na hlavný obsah
Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Montážne príslušenstvo pre softvér

Vyhľadajte si montážne príslušenstvo pre softvér Hilti, ako napr. štítky ON!Track, lepiace pásky, káblové spojivá a iné

16 produktov

Filter
AI_L2_L5_Sticker (177995)


Popis
Pevné a samolepiace štítky s čiarovým kódom pre identifikáciu a sledovanie všetkých typov stavebného vybavenia
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200), 1D čiarový kód-128C
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L102733 (182702)
Popis
Vysoko odolný hliníkový štítok s kovovým lankom pre položky majetku vystavované náročným podmienkam použitia
Rozmery (D x Š x V)
26 x 9.4 x 35 mm
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200)
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 65 °C
L113204 (195636)
ultimate


Popis
Veľmi robustný štítok z nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči mechanickým a abrazívnym pôsobeniam, vybavený rôznymi možnosťami uchytenia pre univerzálne použitie
Rozmery (D x Š x V)
19 x 1.2 x 43 mm
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200)
Rozsah prevádzkovej teploty
-40 - 200 °C
L125630 (225480)
Popis
Trvácny štítok na sledovanie polohy a dopytu po stavebnom vybavení prostredníctvom systému sledovania strojov Hilti ON!Track – optimalizujte svoje zásoby a ušetrite čas pri ich správe
Rozmery (D x Š x V)
32 x 22 x 5 mm
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200)
IP trieda ochrany
IP 67 (IEC 60529)
L150350 (3450119)
Popis
Robustné a ľahko inštalovateľné GPS sledovacie zariadenia pre stavebné zariadenia, ktoré vám pomáhajú spravovať, chrániť a sledovať zariadenia na stavenisku (Hilti ON!Track)
Rozmery (D x Š x V)
84 x 63 x 24 mm
IP trieda ochrany
IP 68
Komunikačný štandard
LTE-M|Kat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Kat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
L125633 (225479)
Popis
Lepiaca páska, kovové držiaky, drôty, káblové viazače alebo súpravy príslušenstva pre správu ON!Track
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L128300 (2313117)
Popis
Lepiaca páska, kovové držiaky, drôty, káblové viazače alebo súpravy príslušenstva pre správu ON!Track
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L125634 (225476)
Popis
Lepiaca páska, kovové držiaky, drôty, káblové viazače alebo súpravy príslušenstva pre správu ON!Track
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L600810 (3202385)
Popis
Lepiaca páska, kovové držiaky, drôty, káblové viazače alebo súpravy príslušenstva pre správu ON!Track
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L134169 (4095720)
Popis
Lepiaca páska, kovové držiaky, drôty, káblové viazače alebo súpravy príslušenstva pre správu ON!Track
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L131664 (2963986)
Popis
Káble a príslušenstvo pre pripojenie brány ON!Track.
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L131661 (2963972)
Popis
Káble a príslušenstvo pre pripojenie brány ON!Track.
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L130808 (2622036)
Popis
Káble a príslušenstvo pre pripojenie brány ON!Track.
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
L123147 (212113)
Popis
Brána skladových zásob, ktorá poskytuje komplexné riešenie na sledovanie a správu majetku na sklade (Hilti ON!Track)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L161654 (5602111)
Popis
Telematická brána pre stavebné stroje, ktorá poskytuje komplexné riešenie na sledovanie stavebných strojov a inventára (Hilti ON!Track)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L161654 (5602111)
Popis
Telematická brána pre dodávky, ktorá poskytuje komplexné riešenie na sledovanie miesta a skladových zásob dodávky (Hilti ON!Track)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje