Prejsť na hlavný obsah
Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

AI T400 GPS prívesok na sledovanie zariadenia

Robustné a ľahko inštalovateľné GPS sledovacie zariadenia pre stavebné zariadenia, ktoré vám pomáhajú spravovať, chrániť a sledovať zariadenia na stavenisku (Hilti ON!Track)

  • Rozmery (D x Š x V): 84 x 63 x 24 mm
  • IP trieda ochrany: IP 68
  • Komunikačný štandard: LTE-M|Kat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Kat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
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
Došlo k chybe pri načítaní ceny

Prosím kontaktujte nás