nové
P-U jadrová vŕtacia korunka (BI)
Snímka 1 z 4: L100822_gray_colorcode (185796)
Štandardná jadrová vŕtacia korunka s dĺžkou 430 mm na jadrové vŕtanie do všetkých druhov betónu – pre všetky nástroje
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý
standard
Vyberte možnosti
Pracovná dĺžka
- 430 mm
Priemer
- 35 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
Upínanie korunky
- BI (Hilti)
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 palca)
- Bez upínania korunky
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 136,65 EUR