nové
Kufor na spotrebný materiál
Consumable Case Building Constr. #2195564

Kufor na spotrebný materiál na bezpečnejšie a jednoduchšie uloženie malých položiek
- Typy: Kufor na spotrebný materiál
- Kompatibilita s: Nevzťahuje sa
- Rozmery (D x Š x V): 444 x 395 x 119 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
90,10 EUR
90,10 EUR / 1 Kus
Technické údaje
Typy
Kufor na spotrebný materiál
Kompatibilita s
Nevzťahuje sa
Rozmery (D x Š x V)
444 x 395 x 119 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Menšie diely nájdete jednoduchšie – usporiadajte a prepravujte ich všetky v jednom kufri
- Umožňuje usporiadanie presne podľa potreby – rozdeľte kufre so spotrebným materiálom pomocou 5 rôznych modulárnych vnútorných plastových krabičiek
Použitia
- Uloženie a preprava menšieho spotrebného materiálu
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.