TE-SPX FM
Jedinečný plochý sekáč TE-S polygónového tvaru pre maximálnu produktivitu pri riadených búracích prácach
- Upínanie korunky: TE-S
- Produktová trieda: Ultimate
- Použitie: Búracie práce, Drážkovanie
ultimate
Vyberte možnosti
Dĺžka
- 360 mm
- 430 mm
- 500 mm
Šírka
- 32 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 4 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 50,25 EUR




