Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Taška TE-S Meissel

artiklové číslo: 2170568

Tašky na náradie na uloženie a prenášanie sekáčov s dĺžkou do 50 cm (20")

  • Upínanie korunky: TE-S
  • Použitie: Nevzťahuje sa
  • Použitie s: All Hilti chisels up to length 50cm
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
31,68 EUR
31,68 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Upínanie korunky
TE-S
Použitie
Nevzťahuje sa
Použitie s
All Hilti chisels up to length 50cm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vytvorené pre skutočné podmienky na stavenisku - vyrobené z odolného, vodeodolného poly-nylonového materiálu a silných, ľahko zatiahnuteľných zipsov
  • Všestrannosť - dostatočne veľká taška na všetky sekáče do dĺžky 50 cm
  • Všestrannosť - dostatočne veľká taška na všetky sekáče do dĺžky 20"
  • Vhodné pre všetky sekáče s dĺžkou až 50 cm

Použitia

  • Skladovanie a prepravu sekákov s dlhou do 50 cm
  • Ukladanie a prenášanie sekáčov dlhých až 20"

Služby

Fleet Management

  • Individuálne značenia a online zobrazenie poskytujú prehľad o všetkých firemných nástrojoch
  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
Viac informácií o Fleet managemente
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie