UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Rezný kotúč na oceľ AC-D GS

Rozbrus. kotúč AC-D 350x4x20 SP artiklové číslo: 431630

Rezný kotúč s väčšou výdržou pre benzínové píly na rezanie bežnej ocele

  • Základný materiál: Oceľ
  • Priemer kotúča: 350 mm
  • Veľkosť hriadeľa: 20 mm
premium

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 300 mm
  • 350 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 20 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 3.5 mm
  • 4 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
185,90 EUR
18,59 EUR
/
1 Kus