UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Príslušenstvo na prívod kvapalín a hydraulické príslušenstvo

Preskúmajte filtre, hadice, hydraulické spojky, čerpadlá a ventily na umožnenie efektívneho prietoku a riadenia kvapalín v aplikáciách súvisiacich s náradím

3 produktov

Filter
Water supply long
Popis
Príslušenstvo pre prívod vody pre lanové píly
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Water supply short
Popis
Príslušenstvo pre prívod vody pre lanové píly
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L095662 (176019)
Popis
Čerpadlo s automatickým nasávaním – používa sa so systémom potlačenia prachu pri mokrom pílení benzínovými pílami
Ďalšie informácie o príslušenstve
Technické údaje DSH-PHmotnosť: 1,27 kg (2,8 lb)Rozmery: Celkový priemer čerpadla: Ø=113 mm (4,4’’) Teleso čerpadla: Ø= 76 mm (3,0’’) Výška: H= 129 mm (5,1’’)Max. sacia výška: 1,5 m (5 ft) s hadicou 3,0 m (10 ft)Max. tlak na výstupe: 6 bar (87 PSI)Dĺžka hadice: 3,0 m (10 ft)Max. sacia výška: 1,5 m (5 ft) s hadicou 3,0 m (10 ft)Uťahovací moment: 8,0 NmSpotreba: 1,0 l/min (0,264 galón/min)