UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Príslušenstvo pre akumulátory, nabíjačky a napájacie stanice

Nájdite adaptéry, káble a ďalšie príslušenstvo pre akumulátory, nabíjačky a napájacie stanice

6 produktov

Filter

Nuron

Nabíjací adaptér CU 4-22 USB


Popis
Nabíjací adaptér USB pre akumulátory Nuron s bezdrôtovým nabíjaním, portami USB-C PD a USB-A na nabíjanie notebookov, tabletov a ďalších zariadení
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Nabíjací adaptér CU 2-12 USB
Popis
Nabíjací adaptér USB na 12 V batérie Hilti na nabíjanie tabletov, telefónov, vyhrievaných búnd a ďalších zariadení s portmi USB-C alebo USB-A
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Silový kábel PRCD 230V
Generátor napájaný lítiom


Popis
Prenosný prúdový chránič zaisťujúci zvýšenú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom pri používaní mobilných napájacích staníc B 3600
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Silový kábel PRCD 2x230V
Generátor napájaný lítiom


Popis
Prenosný prúdový chránič zaisťujúci zvýšenú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom pri používaní mobilných napájacích staníc B 3600
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

Nuron

Kábel C 8-22 220-240V


Popis
Náhrada sieťového napájacieho kábla pre nabíjačky Nuron
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Nabíjací adaptér CA-B12
Popis
Nabíjací adaptér 12 V batérií pre nabíjačky C4/36
Kompatibilita s nabíjačkou
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Rozmery (D x Š x V)
135 x 94 x 53 mm
Hmotnosť
0.18 kg