UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Píly

na drevo

Rýchlejšie. Mobilnejšie. Takmer bezprašné.

Viac čistoty

Výrezy a otvory

Čisté otvory v dreve, drevotrieske a doskách pre okná, dvere a inštaláciu rozvodov bez poškodenia okolitého materiálu.
Presné prispôsobenie

Na mieru

Skracovanie stĺpov, trámov, nosníkov aj doskových materiálov na presnú dĺžku s čistým rezom pre konštrukcie, terasy, podlahy a iné
Viac kontroly

Jemné a dokončovacie rezy

Presné skosenie, ponorné rezy, zárezy a oblúkové rezy pre obklady, interiérové úpravy a dokončovacie tesárske práce.
Náročné materiály

Búracie a renovačné práce

Rezanie dreva, skrutiek a kombinovaných materiálov pri rekonštrukciách, demontážach a stavebných úpravách.
Pre najnáročnejšie použitie

Rezy do nosných konštrukcií

Rezy do hrubých drevených prvkov, konštrukčného dreva, LVL nosníkov a vonkajších drevených konštrukcií.
Viac čistoty

Výrezy a otvory

Čisté otvory v dreve, drevotrieske a doskách pre okná, dvere a inštaláciu rozvodov bez poškodenia okolitého materiálu.
Presné prispôsobenie

Na mieru

Skracovanie stĺpov, trámov, nosníkov aj doskových materiálov na presnú dĺžku s čistým rezom pre konštrukcie, terasy, podlahy a iné
Viac kontroly

Jemné a dokončovacie rezy

Presné skosenie, ponorné rezy, zárezy a oblúkové rezy pre obklady, interiérové úpravy a dokončovacie tesárske práce.
Náročné materiály

Búracie a renovačné práce

Rezanie dreva, skrutiek a kombinovaných materiálov pri rekonštrukciách, demontážach a stavebných úpravách.
Pre najnáročnejšie použitie

Rezy do nosných konštrukcií

Rezy do hrubých drevených prvkov, konštrukčného dreva, LVL nosníkov a vonkajších drevených konštrukcií.

    Navrhnuté pre najlepší rezný výkon

    Dlhšia prevádzková doba s batériami Nuron

    Batérie Nuron zaručujú dlhšiu výdrž pri rezaní a stabilnejší výkon.

    Špičkové kotúče pre každé použitie

    Vyberte si kotúče na rýchle pozdĺžne rezanie, jemné dokončovacie práce alebo náročné rezanie tvrdých materiálov.

    Navrhnuté pre pohodlie a efektivitu

    Bezpečnejšie a presnejšie rezy pri každom použití.

    Menej prachu a upratovania

    Nadstavce na odsávanie prachu prispievajú k bezpečnejšiemu rezaniu, čistejšiemu pracovisku a lepšej viditeľnosti.

    Pri výrobe strojov Hilti sa v priemere využíva 28 % recyklovaného materiálu.¹

    Pustite sa do práce

    Produktívne a presné rezanie

    Stolové a pokosové píly predstavujú riešenie pre opakované a vysoko presné rezanie.

    Stolová píla SCT 60-22 ponúka hĺbku rezu až 90 mm, dĺžku rezu 666 mm a možnosť uhlových rezov až do 47°. Je ideálna na rezanie konštrukčného dreva a prípravu doskových materiálov pri dokončovacích a montážnych prácach.

    Pokosová píla SM 60-22 umožňuje presné kombinované rezy vďaka obojstrannému naklápaniu kotúča, rozsahu pokosového uhla 60° doprava a 52° doľava, šiestim nastaviteľným rýchlostiam a LED indikácii reznej línie pre presné vedenie rezu.

    Priame rezy a formátovanie materiálu

    Okružné a ponorné píly Hilti sú navrhnuté na rýchle, kontrolované a presné priame rezy pri bežných stavebných, montážnych a dokončovacích prácach.

    Okružná píla SC 30WR-22 ponúka hĺbku rezu až 70 mm, kompatibilitu s vodiacou lištou a účinnejšie zachytávanie prachu pre presné pozdĺžne rezy.

    Ponorná píla SC 6WP-22 prináša vyššiu úroveň kontroly pri dokončovacích prácach vďaka nastaveniu hĺbky rezu po 1 mm, možnosti šikmých rezov až do 47° a kompatibilite s vodiacou lištou. Umožňuje čisté a presné rezy do doskových materiálov, preglejky a prvkov interiérových konštrukcií.

    Detailné rezy a tvarovanie

    Vykružovacie píly a oscilačné viacúčelové náradie Hilti sú určené na presné detailné práce, dokončovacie úpravy a prispôsobovanie materiálu priamo na mieste.

    Priamočiare píly SJD 6-22 a SJT 6-22 umožňujú vytvárať oblúkové rezy aj rezy s malým polomerom vďaka regulácii otáčok, predkmitania, vedenia pílového listu a LED osvetlenia pracovnej plochy.


    Multifunkčné náradie SMT 6-22 umožňuje rýchle ponorné rezy a dokončovacie práce vďaka oscilačnému uhlu 4°, bezuhlíkovému motoru a systému aktívneho tlmenia vibrácií (AVR). Široká ponuka nadstavcov podporuje všestranné využitie pri dokončovacích prácach a rekonštrukciách.

    Búranie a rezanie drevenej konštrukcie

    Chvostové a reťazové píly Hilti sú určené na búracie práce a rezanie konštrukčných prvkov.


    Pílky SR 10-22, SR 6-22 a SR 4-22 zvládajú demolačné aj rekonštrukčné práce vďaka aktívnemu tlmeniu vibrácií (AVR), výmene pílových listov bez použitia náradia, LED osvetleniu a vyváženej konštrukcii určenej na rezanie dreva, skrutiek a kombinovaných materiálov.


    Akumulátorová reťazová píla SCN 60-22
    je určená na náročné rezanie drevených konštrukcií. Ponúka rýchlosť reťaze až 21 m/s, vodiacu lištu s obmedzením spätného rázu a reťazovú brzdu pre lepšiu kontrolu a bezpečnosť pri práci s konštrukčným drevom.

    “Spoľahlivý výkon, čisté rezy a žiadne komplikácie. Píly Hilti znamenajú menej opráv a prerábok, ktoré zbytočne znižujú produktivitu počas pracovného dňa.”

    Vyberte si pílu na drevo

    Pri výbere píly na drevo odporúčame zohľadniť typ rezu, pretože práve ten určuje, z ktorej píly získate najviac.


    Dlhé, rovné pozdĺžne rezy alebo bežné skracovanie reziva:

    Zvoľte okružnú pílu.

    SC 30WR-22 pre hlbšie a presné pozdĺžne rezy

    SC 6WL-22 pre jednoduchú manipuláciu pri bežných tesárskych prácach


    Mimoriadne čisté a vedené dokončovacie rezy:

    Zvoľte ponornú pílu.


    SC 6WP-22 pre rezy bez triesok a presné rezanie s vodiacou lištou


    Veľkoobjemové a opakované pozdĺžne rezy:

    Zvoľte stolovú pílu.


    SCT 60-22 pre stabilnú presnosť pri sériovom rezaní


    Presné uhlové a kombinované rezy:

    Zvoľte pokosovú pílu.


    SM 60-22 pre konzistentnú presnosť pokosových a šikmých rezov


    Krivky, tvary a stiesnené priestory:

    Zvoľte priamočiaru pílu.

    SJD 6-A22, SJT 6-A22 alebo SMT 6-22 pre kontrolované a detailné rezanie


    Demontáž a hrubé vyrezávanie:

    Zvoľte chvostovú pílu.


    Séria SR pre rýchle rezanie rôznych materiálov


    Náročné rezy do dreva:

    Zvoľte reťazovú pílu.


    SCN 60-22 pre hlboké a agresívne rezy do trámov a CLT panelov


    Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu a kvality rezu zvoľte správnu kombináciu píly a pílového kotúča podľa rezaného materiálu.


    Mäkké drevo:

    Zvoľte okružnú pílu pre rýchle a efektívne rezanie.


    Tvrdé drevo:

    Zvoľte okružnú alebo ponornú pílu s karbidovým rezacím kotúčom.


    Drevotrieska, OSB alebo MDF:

    Zvoľte ponornú pílu pre čistejšie a lepšie kontrolované rezy.


    Laminované materiály:

    Zvoľte ponornú pílu s jemným dokončovacím rezacím kotúčom, ktorý pomáha obmedziť odlupovanie hrán.


    Kombinácia dreva a kovu:

    Zvoľte chvostovú pílu pre maximálnu univerzálnosť.


    Vyberte si pílu podľa toho, aký čistý a presný výsledok potrebujete.

    Vysoká presnosť (dokončovacie stolárske práce, výroba nábytku):

    Zvoľte ponornú alebo pokosovú pílu.


    Stredná presnosť (bežné tesárske práce):

    Zvoľte okružnú pílu.


    Nižšia presnosť (demontáž, hrubé práce):

    Zvoľte chvostovú alebo reťazovú pílu.


    Ak vykonávate ten istý rez opakovane, stolová píla je najefektívnejšou voľbou. Je navrhnutá s ohľadom na opakovateľnosť, takže dosiahnete konzistentné výsledky s minimálnymi úpravami medzi jednotlivými rezmi.


    Pre pravidelné použitie pri rôznych úlohách ponúka najlepšie výsledky okružná píla. Je univerzálna, ľahko sa ovláda a umožňuje plynule prechádzať medzi jednotlivými rezmi bez straty efektívnosti. Na presné rovné rezy použite okružnú pílu spolu s vodiacou lištou.


    Ak rezáte len príležitostne alebo vykonávate jednorazové rezy, dôležitá je flexibilita. Chvostova píla alebo viacúčelové náradie vám poskytnú potrebnú kontrolu bez nutnosti investovať do špecializovaného riešenia.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Nakúpte pílu na drevo