Prejsť na hlavný obsah

Píly na kov

Rýchlosť a výkon pri každom reze

Presné osadenie

Na mieru

Rezanie rúrok, kanálov, výstuh, závitových tyčí a plechov s konzistentnými rezmi pre výrobu a inštalácie v oblasti TZB.
Viac kontroly

Bez rozstrapkania

Obmedzte následné opracovanie na minimum. Čisté rezy, zkosenia, krivkové aj ponorné rezy sú pripravené na ďalší krok.
Náročné materiály

Rekonštrukcie a demontáže

Na rezanie namontovaných kovových prvkov, skrutiek, kotiev aj zmesových materiálov pri rekonštrukciách a demontážach.
Viac čistoty

Výrezy a otvory

Čisté rezy do plechu a panelov pri inštalácii vzduchotechniky, vytváraní prístupových otvorov a opravách.
Presné osadenie

Na mieru

Rezanie rúrok, kanálov, výstuh, závitových tyčí a plechov s konzistentnými rezmi pre výrobu a inštalácie v oblasti TZB.
Viac kontroly

Bez rozstrapkania

Obmedzte následné opracovanie na minimum. Čisté rezy, zkosenia, krivkové aj ponorné rezy sú pripravené na ďalší krok.
Náročné materiály

Rekonštrukcie a demontáže

Na rezanie namontovaných kovových prvkov, skrutiek, kotiev aj zmesových materiálov pri rekonštrukciách a demontážach.
Viac čistoty

Výrezy a otvory

Čisté rezy do plechu a panelov pri inštalácii vzduchotechniky, vytváraní prístupových otvorov a opravách.

    Komfort, kontrola a presnosť v jednom

    Kontrolované rezy

    Kompaktná a vyvážená konštrukcia uľahčuje manipuláciu a zvyšuje presnosť pri širokej škále úloh rezania kovov.

    Vyššia rýchlosť a dlhšia prevádzková doba

    Batérie Nuron zabezpečujú dlhšiu výdrž pri a až dvojnásobne vyššiu rýchlosť rezania.

    Menej iskier a nečistôt

    Bez tepla, iskier a roztavených hrán pre čistejšie výsledky a vyššiu bezpečnosť pri práci.

    Kotúče pre každý rez

    Vyberte si kotúč na nehrdzavejúcu oceľ podľa vašej práce – od rýchleho rezania až po búracie práce.

    Na výrobu strojov Hilti je v priemere využitých 28 % recyklovaného materiálu.¹

    Zvládnite akúkoľvek úlohu

    Rýchle a presné rezanie

    Okružné píly a pásové píly na kov predstavujú naše riešenie pre presné a opakované rezanie kovov.

    SC 4MR-22 umožňuje rezanie kovov za studena do hĺbky až 51 mm.

    SC 6ML-22 ponúka väčšiu hĺbku rezu až 60 mm s obmedzeným vznikom iskier pre čisté výsledky.

    Pásová píla SB 6-22 zabezpečuje presné rezy s minimom iskier, čo z nej robí ideálny nástroj na výrobu kovových konštrukcií aj montážne práce.

    Priame rezy a úpravu rozmerov

    Okružné a pásové píly sú určené na rýchle a presné priame rezy do rúrok, profilov a plechov.

    SC 4MR-22 umožňuje rezanie kovov za studena do hĺbky až 51 mm.

    SC 6ML-22 ponúka väčšiu hĺbku rezu až 60 mm s obmedzeným vznikom iskier pre čisté výsledky.

    Pásové píly SB 4-22, SB 5-22 a SB 6-22 zabezpečujú presnejšie rezy s minimom iskier a sú vhodné aj na rezanie hrubších materiálov.

    Náročné búracie práce

    Píly a viacúčelové náradie sú určené na náročné rezanie kovov a búracie práce.


    Chvostová píla SR 6-22 poskytuje konzistentný výkon a spoľahlivú kontrolu aj pri náročnejšom rezaní.


    Oscilačné viacúčelové náradie SMT 6-22 si poradí s vytváraním výrezov, ponornými rezmi a prácou v stiesnených priestoroch pri búracích prácach.

    Špecializované rezanie

    Rezačky na výstuž a závitové tyče zabezpečujú čisté rezy bez iskier, chránia závity a znižujú potrebu následných úprav. Sú navrhnuté na rýchle rezanie v jednom pracovnom kroku priamo na stavbe.


    Akumulátorový rezač výstuže NRC 6-22
    eliminuje potrebu brúsenia alebo rezania pri delení výstuže a závitových tyčí, čím šetrí čas a prispieva k bezpečnejšej práci.

    “Aj pri rezaní hrubého kovu naša píla Hilti zvládne rýchle a čisté rezy bez námahy. Stala sa jedným zo strojov, na ktoré sa spoliehame najčastejšie.”

    Často kladené otázky

    Výber píly začnite podľa typu rezu, pretože práve ten určuje, s ktorou pílou dosiahnete najlepšie výsledky.


    Dlhé rovné rezy v plechu alebo profiloch:

    Zvoľte okružnú pílu.

    • SC 6ML‑22 pre rýchle a presné pozdĺžne rezy do kovu

    • SC 4MR‑22 pre kompaktné ovládanie pri výrobe a montáži


    Sériové rezanie materiálu vo väčšom objeme:

    Zvoľte pásovú pílu.

    • SB 4‑22 pre konzistentné rezanie rúrok a tyčí bez iskier


    Presné uhlové rezy:

    Zvoľte pokosovú pílu.

    • SM 60‑22 pre presné a opakovateľné uhlové rezy


    Krivky, tvary a stiesnené priestory:

    Zvoľte vyrezávaciu pílu.

    • SJD 6‑A22 / SJT 6‑A22 pre presné tvarové a detailné rezy


    Demolácia a rezanie rôznych materiálov:

    Zvoľte priamu pílu s chvostom.

    • Séria SR pre rýchle demolačné práce v kove aj v kombinovaných materiáloch


    Silné kovové profily:

    Zvoľte pásovú pílu alebo pílu s chvostom.

    • SB 4‑22 pre kontrolované rezanie

    • Séria SR pre rýchlejšie a agresívnejšie rezy

    Výber píly prispôsobte materiálu, aby ste dosiahli najlepší výkon a efektívnosť rezania.


    Tenký plech:

    Zvoľte okružnú alebo priamočarů pílu pre rýchlejšie rezanie a lepšiu kontrolu.


    Hrubý plech alebo dosky:

    Zvoľte pásovú alebo chvostovú pílu pre vyšší výkon a lepšiu kontrolu pri rezaní.


    Rúry a elektrické vedenia:

    Zvoľte pásovú pílu pre čistejšie rezanie bez iskier.


    Závitové tyče:

    Zvoľte pásovú pílu pre presnejšie a opakovateľné rezy.


    Profily (L-profily, U-profily, montážne profily):

    Zvoľte okružnú alebo priamočarú pílu pre maximálnu univerzálnosť.


    Kombinácia rôznych materiálov:

    Zvoľte chvostovú pílu pre rýchle rezanie rôznych materiálov.

    Vyberte si pílu podľa toho, aký čistý a presný výsledok potrebujete.


    Vysoká presnosť (presné kovovýrobné práce):
    Zvoľte priamočiarú pílu.


    Stredná presnosť (bežná výroba a montáž):
    Zvoľte okružnú pílu.


    Nižšia presnosť (demolácie a hrubé práce):
    Zvoľte chvostovú pílu.

    Ak robíte rovnaký rez opakovane, pásová píla je najefektívnejšou voľbou. Je navrhnutá na opakovateľné rezanie, takže vám pomôže dosahovať konzistentné výsledky s minimálnou námahou.

    Ak pravidelne vykonávate rôzne typy rezov, okružná píla ponúka najlepší pomer výkonu a všestrannosti. Je univerzálna, jednoducho sa ovláda a je ideálna na plynulý prechod medzi jednotlivými rezmi bez zbytočných prestojov.

    Ak režete len príležitostne alebo potrebujete vykonať jednorazové rezy, dôležitejšia je flexibilita. Chvostova píla vám poskytne potrebnú kontrolu bez toho, aby ste museli investovať do špecializovaného riešenia určeného na veľkoobjemové rezanie.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpte si pílu na kov