Akumulátorový rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom Hilti SIW 20-22 3/4"
Aku rázový uťahovač SIW 20-22 3/4" box artiklové číslo: 2428745 #2428745






Snímka 1 z 8: L601828 (4513043)
Rázový uťahovák špičkovej triedy s vysokým krútiacim momentom a 3/4" upínaním, rýchlouzamykanie a trecí krúžok na náročné skrutkovanie (akumulátorová platforma Nuron)
- Typ nákovy: 3/4" štvorcové upínanie
- Maximálny krútiaci moment: 2250 Nm (2)
- Moment drviaci maticu: 3000 Nm
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Náradie nepoužívajte pri presne špecifikovanom alebo maximálnom uťahovacom momente – hrozí nebezpečenstvo prekrútenia, poškodenia skrutky alebo obrobku.
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Náš najvýkonnejší rázový uťahovák – až 3000 Nm krútiaceho momentu na uvoľnenie matíc a 2 250 Nm uťahovacieho krútiaceho momentu pre vyšší výkon v kompaktnejšom tele náradia
- Quick Lock – náš jedinečný a ľahko použiteľný systém uchytenia násuvných hlavíc bezpečne upevní hlavice na mieste, čím pomáha predchádzať nebezpečenstvu pádu hlavíc z výšky
- Vyššia produktivita a kontrola – integrované LED svetlo a dve nastavenia rýchlosti vám pomôžu jednoducho prechádzať od náročných až po ľahšie aplikácií
- Vyšší výkon s nízkymi vibráciami – pomáha vám pracovať dlhšie s menšou únavou
- Dlhšia životnosť – bezuhlíkový motor a odolná konštrukcia sú navrhnuté pre dlhšiu životnosť náradia aj v tých najnáročnejších podmienkach
Použitia
- Skrutkové spojovanie ocele pre primárne a sekundárne oceľové konštrukcie, zábradlia, regály a stroje do priemeru M30 pri vysokopevnostných skrutkách (predbežné uťahovanie až do M36)
- Uvoľňovanie veľkých zhrdzavených skrutiek pri údržbe, prevádzke a opravárenských prácach
- Skrutkové spojovanie ocele pre primárne a sekundárne oceľové konštrukcie, zábradlia, regály a stroje (do priemeru 1-3/16” pri vysokopevnostných skrutkách (predbežné uťahovanie až do 1-3/8")
Súvisiace produkty
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie