NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa
Nuron

Akumulátorový 6-tonový stroj na lisovanie a rezanie káblov NUN 54-22

Set NUN 54-22 + NCR J + NCT J (2) artiklové číslo: 2388031

Univerzálny 6-tonový akumulátorový stroj na lisovanie a rezanie káblov s vymeniteľnými čeľusťami (platforma akumulátora Nuron)

  • Sila v upínaní: 53 kN
  • Rozmery (D x Š x V): 116 x 75 x 378 mm
  • Akumulátorový systém: Nuron

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kufri Zahŕňa: 1x Klip NUN 54-22 potlač, 1x Kufor EU_30_10 prázdn., 1x Crimping jaw NCR J SU, 1x Cutting jaw NCT J CUAL, 1x Cutting jaw NCT J ACSR
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
5 801,91 EUR