NCT 85 C-22 akumulátorové nožnice na medené/hliníkové káble
Cordl. cable cutter NCT 85 C-22 kufor artiklové číslo: 2252512 #2252512




Akumulátorové nožnice s pištoľovou rukoväťou na medené a hliníkové káble do 3,2 palca │ 80 mm (platforma akumulátora Nuron)
- Otočenie hlavy: 350 °
- Rozmery (D x Š x V): 422 x 105 x 525 mm
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Minimalizácia prestojov – prvotriedna kvalita výroby vďaka exkluzívnej kontrole a certifikácii náradia a špičkovému servisnému zaisteniu – vaše akumulátorové nožnice na káble Hilti tak dokážu zvládať aj najnáročnejšie podmienky na pracoviskách
- Jednoduchšie použitie – optimálne vyváženie náradia, ovládanie jedným tlačidlom a ochrana proti preťaženiu motora v prípade príliš náročného rezania
- Zvýšená produktivita – rýchle rezanie, funkcia automatického zasúvania a ručne ovládaný doraz pre funkciu zasúvania vám umožňujú rýchlejšie zvládanie práce
- Komplexné bezpečnostné prvky – elektronická spúšť a audiovizuálne signály v reálnom čase lepšie chránia obsluhu
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové nožnice na káble bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, kvalitnej robustnej konštrukcii a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitia
- Rezanie jemných spletaných vodičov z hliníka a medi s priemerom do 85 mm
- Rezanie podzemných káblov vyrobených z medi a hliníka, s priemerom do 85 mm
- Rezanie izolovaných medených a hliníkových vodičov do 3,3 palca
Súvisiace produkty
Nuron

Nuron

Nuron

Nuron

Služby
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie