NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa
Nuron

NCR 120-22 12-tonový hydraulický krimpovací stroj

Cordl. crimper NCR 120-22 kufor artiklové číslo: 2252472

Akumulátorový 12-tonový hydraulický krimpovací stroj na stláčanie káblov do 750 kcmil │ až 300 mm² v prípade hliníka a 400 mm² v prípade mede

  • Sila v upínaní: 120 kN
  • Rozmery (D x Š x V): 372 x 105 x 421 mm
  • Akumulátorový systém: Nuron

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kufri Zahŕňa: 1x Klip NCR 120-22 potlač, 1x Kufor EU_40_10 prázdn.
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
4 389,33 EUR