ReznéPíly

Prekvapí vás svojou všestrannosťou

HLBOKÉ REZY

Betón

S akumulátorovou reznou pílou DSH 900-22 režte s kotúčom 360 mm do betónu až do hĺbky 150 mm.
PRESNÉ REZY

Murivo

Uľahčite si prácu s tehlami pomocou našich akumulátorových rezných píl DSH 600-22 a DSH 700-22.
VÝKON

Asfalt

Získajte až o 20 % viac výkonu s modelmi akumulátorových rezných píl DSH 600 -22 a DSH 700-22.
BEZPEČNOSŤ

Kov

Pre bezpečnejšie rezy použite náš kotúč na rezanie kovu SPX s extra dlhou životnosťou.
HLBOKÉ REZY

Betón

S akumulátorovou reznou pílou DSH 900-22 režte s kotúčom 360 mm do betónu až do hĺbky 150 mm.
PRESNÉ REZY

Murivo

Uľahčite si prácu s tehlami pomocou našich akumulátorových rezných píl DSH 600-22 a DSH 700-22.
VÝKON

Asfalt

Získajte až o 20 % viac výkonu s modelmi akumulátorových rezných píl DSH 600 -22 a DSH 700-22.
BEZPEČNOSŤ

Kov

Pre bezpečnejšie rezy použite náš kotúč na rezanie kovu SPX s extra dlhou životnosťou.

    Navrhnuté pre produktivitu a bezpečnosť

    Ochrana proti pádu a spätnému rázu

    Unikátna 3D aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) pre akumulátorové píly zastaví náradie za ≤ 1 sekundu 

    Rýchlobrzda kotúča

    Zastaví otáčanie kotúčov akumulátorovej píly do ≤ 4 sekúnd po uvoľnení spúšte

    Rezanie za mokra

    Udržte prašnosť na povolených limitoch s naším DWP 15-22 – ideálny pre akumulátorové píly

    Špičkový systémový výkon

    Až o 30 % viac výkonu batérie na jedno nabitie s kotúčmi optimalizovanými pre aku píly v porovnání s benzínovými

    Ušetrite viac ako jednu tonu emisií CO2 ročne s akumulátorovými pílami DSH 600-22.¹
    BATÉRIA ALEBO BENZÍN?
    Vyberte si zdroj energie

    Nech už režete čokoľvek, máme pre vás potrebný výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach. Ak spotrebujete viac ako 2 nádrže benzínu za deň, zvoľte si akumulátorovú reznú pílu na platforme Nuron. Je ideálna pre prácu v interiéri aj exteriéri. Avšak, ak spotrebujete dve alebo viac nádrží denne, alebo sa nachádzate na miestach, kde nemáte prístup k elektrickej energii pre nabitie akumulátorov, zvoľte radšej benzínové píly. Použite plynové píly, keď používate dve alebo viac plynových nádrží denne na miestach, kde nemáte prístup k napájaniu a nemôžete zapojiť nabíjačky.

    BATÉRIE
    Čo môžete robiť s 2x2* batériami

    22
    rezov obrubníkov

    95
    rezov výstuže

    Benzín
    Kedy použiť benzín

    Viac ako 2 nádrže benzínu za deň
    Pre nepretržitý výkon

    * Na základe interného testovania s:

    Akumulátorové rezné píly DSH 600-22 ATC a DSH 700-22 ATC. Zobrazené hodnoty sú založené na použití 2x2 batérií B, 22 – 290 Nuron a 300 mm univerzálneho kotúča SPX-A. Pri obrubníkoch bola výška 300 mm a šírka 100 mm. Pre výstuž bola použitá 16 mm výstuž (veľkosť 5). Podmienky na stavenisku, ako je teplota, vlhkosť, prašnosť a materiály, na ktorých sa pracuje, môžu výrazne ovplyvniť maximálne možné množstvo práce na jedno nabitie akumulátora.

    “Žiadne problémy s palivovým mixom. Žiadne prerušené štartovacie šnúry. K tomu dlhšia životnosť stroja. Prejsť na akumulátorové rezné píly je jasná voľba. ”

    Rozšírte svoj strojový park

    Často kladené otázky

    Do obchodu

    (1) Na základe použitia dvoch sád dvoch batérií B 22-290 a 2x nabíjačiek C8-22 230 V počas 6 hodín týždenne a 2,4 doplnenia nádrže za hodinu pre benzínovú pílu DSH 600-X.

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpiť reznú pílu