Battery adapter BA-22 box
Nový produktPoložka #2251343
Adaptér na akumulátor umožňujúci napájať náradie Hilti 22V CPC Li-ion z akumulátorov Nuron
- Kompatibilita akumulátorového systému: Nuron
- Rozmery (D x Š x V): 135 x 93 x 75 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchá konverzia náradia Hilti 22V CPC Li-ion* na akumulátory Nuron, skôr než sa rozhodnete pre inováciu celého náradia
- Mimoriadne odolná konštrukcia – vystužené laminátové puzdro odolné voči pádu a hermeticky uzavretá elektronika lepšie chráni pred náročnými podmienkami na stavbách
- Jednoduché použitie – tlačidlá navrhnuté na ovládanie v rukaviciach, LED kontrolky zobrazujúce výkon a kompatibilitu
- Uchováva energiu v akumulátore – adaptér sa automaticky po štyroch hodinách neaktivity vypne
Použitie
- Adaptér na 22 V akumulátorové náradie na platforme akumulátora Hilti CPC Li-ion, ktorý umožňuje používať akumulátory Nuron (okrem typu B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Nie je kompatibilný so systémami SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 a PLT 300. Kombinovaný rozmer akumulátora a adaptéra môže ovplyvniť hĺbku rezu alebo manévrovateľnosť v prípade okružných píl a uhlových brúsok. Akumulátory Nuron nie je možné nabíjať nabíjačkou Hilti CPC (to týka sa aj vysávačov a rádií so vstavanými nabíjačkami: VC 20, VC 40, RC 4/36 a RC4/36-DAB)
- *Nie je kompatibilný so systémami SCM 22-A, SI-AT-A22 a PLT 300. Kombinovaný rozmer akumulátora a adaptéra môže ovplyvniť hĺbku rezu alebo manévrovateľnosť v prípade okružných píl a uhlových brúsok. Akumulátory Nuron nie je možné nabíjať nabíjačkou Hilti CPC (to sa týka aj rádií RC 4/36)